61808200
Add-on; Nenngröße: 27; Messing; Halogenfrei
SILVYN® US-MS-DR 27
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
320,31 €
(1.281,24 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht das Ableiten von Störströmen über die Verbindung mit der Verschraubung SILVYN® US-M/US
- Bei Temperaturen über 100°C kann der Druckring als Dichtungsersatz verwendet werden
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- Als EMV Verbindung