Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® US Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® US

Schlauchverschraubung; PG 9; Passend für Schutzschlauchgröße: 14; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40, IP 65;

SILVYN® US PG 9 AS-P

55502672

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.081,94 €

(2.163,87 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend
  • Vibrationsschutz
  • Universell einsetzbar

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau