Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® US Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® US

Schlauchverschraubung; PG 36; Passend für Schutzschlauchgröße: 45; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40, IP 65;

SILVYN® US PG 36 AS-P

55502678

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

2.353,14 €

(11.765,68 €/100 Stück)

Anzahl

20 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend
  • Vibrationsschutz
  • Universell einsetzbar

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau