Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® CN Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistance

SKINDICHT® CN

Kabelverschraubung; PG 9; Klemmbereich (min./max.): 6.0 - 10.5 mm; Schlüsselweite 1: 19; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar;

SKINDICHT® CN PG 9

52032520

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

269,04 €

(5.380,80 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Für hohe Temperaturen
  • Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
  • Seewasserfest
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Erhöht korrosionsbeständig

Anwendung

  • Kabelverschraubung aus Chrom-Nickel-Stahl und FPM-Dichtung, speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen
  • Pharma- und Petrochemie
  • Off-Shore-Bereich
  • Windenergieanlagen
  • Ziegelwerke