Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® MA-M/PG 16X1,5/7
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® MA-M/PG

Adapter; Innengewinde: PG 7; Außengewinde: M 16; Messing vernickelt

SKINDICHT® MA-M/PG 16X1,5/7

52104200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

272,45 €

(272,45 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht den einfachen Übergang von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
  • Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
  • Für Gewindegrößen bis PG42 bzw. bis M63 erhältlich.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.