Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® MR-M ATEX Reduzierung
UKCA markedCCCex-certifiedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistantcold resistance

SKINDICHT® MR-M ATEX

Reduzierung; Innengewinde: M 12; Außengewinde: M 16; Messing vernickelt; Einsatz im Ex-Bereich

SKINDICHT® MR-M ATEX16X1,5/12X1,5

52104570

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

419,86 €

(839,72 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
  • Mit Führungsnut für O-Ring
  • Montage mit Gabelschlüssel

Anwendung

  • Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
  • Geräte, Maschinen und Anlagen
  • Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
  • Chemische und petrochemische Industrie