52104310LF
Reduzierung; Innengewinde: M 12; Außengewinde: M 16; Messing vernickelt;
SKINDICHT® MR-M 16x1,5/12x1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
167,55 €
(167,55 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse.
- Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zur Verwendung mit einer metrischen Kabelverschraubung, deren Anschlussgewinde kleiner ist als die vorhandene Gewindebohrung.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.