52002530
Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Schlüsselweite 1: 14.0; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV PG 7/7/5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
265,39 €
(530,78 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Druckwasserdicht
- Schonende Klemmung des Kabels
- Robust
- Hohe Zugentlastung
Anwendung
- Druckwasserdichte Kabelverschraubung mit konischem Dichtungselement.
- Pumpen
- Schwimmschalter