52106860
Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 5.8 mm; Schlüsselweite 1: 18; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68; EMV Abschirmung
SKINDICHT® SHVE-M 16X1,5/9/6/3,2
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
227,28 €
(909,12 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Hohe Schutzart
- Hohe Zugentlastung
Anwendung
- Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
- Medizintechnik
- Frequenzumrichter
- Flughäfen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik