Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SHVE-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

SKINDICHT® SHVE-M

Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 17.5 - 19.8 mm; Schlüsselweite 1: 30; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68; EMV Abschirmung

SKINDICHT® SHVE-M 25X1,5/21/20/16

52107040

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

357,48 €

(1.429,94 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Hohe Schutzart
  • Hohe Zugentlastung

Anwendung

  • Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
  • Medizintechnik
  • Frequenzumrichter
  • Flughäfen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik