52005080
Kabelverschraubung; PG 13,5; Klemmbereich (min./max.): 6.8 - 8.8 mm; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 - 10 bar; EMV Abschirmung
SKINDICHT® SHVE PG 13/13/9/6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
288,57 €
(1.154,29 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Hohe Schutzart
- Hohe Zugentlastung
Anwendung
- Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
- Medizintechnik
- Frequenzumrichter
- Flughäfen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik