52005320
Kabelverschraubung; PG 13,5; Klemmbereich (min./max.): 9 - 11 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 65; EMV Abschirmung
SKINDICHT® SRE PG 13,5/ 13,5 /11/7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
339,82 €
(1.359,30 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- kabelschonende Zugentlastung
- Perfekte Abdichtung mit Knickschutz
- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Schonende Klemmung des Kabels
- Hohe Schutzart
Anwendung
- Erdungs-Kabelverschraubung mit zusätzlichem Knickschutz. Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
- Bewegliche Maschinenteile
- Förder- und Transportanlagen
- Fertigungsstraßen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik