52005480
Kabelverschraubung; PG 16; Flachkabelbreite (min./max.)0.0 - 16.0 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54
SKINDICHT® SVF PG 16
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
136,81 €
(547,24 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- seitliche Dichtlippen passen sich automatisch an
- Große lichte Weite, somit können bis zu zwei Flachleitungen geklemmt werden
- Optimale Zugentlastung
Anwendung
- Zur Einführung von Flachkabeln
- Fördermittel
- Pumpen
- Aufzugsbau
- Schaltschrankbau