Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® TWIST-M Zwischenstutzen
uv-resistant.flame-retardantoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® TWIST-M

Zwischenstutzen; M 16; Schlüsselweite: 20mm; Messing vernickelt

SKINDICHT® TWIST-M 16X1,5

52104731

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

406,86 €

(4.068,60 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Drehbarer 360°-Aufsatz eignet sich zur genauen Positionierung von Schlauch-Winkelverschraubungen am Gehäuse.
  • Drehbarer 360°-Aufsatz dient der Reduzierung von Torsionsbelastungen für Leitung und Schutzschlauch, die durch drehende oder schwenkende Bewegungen entstehen können.
  • Montierter O-Ring ermöglicht die bestmögliche Abdichtung hin zum Gehäuse (Schutzart IP 68 (5 bar)). Die schlauchseitige Abdichtung hängt vom verwendeten Schutzschlauchsystem ab.
  • Kombinierbar mit allen metrischen Kabel- oder Schlauchverschraubungen.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen zur Verbindung eines Schutzschlauchsystems und einer Anwendung.
  • Speziell an beweglichen Maschinenteilen.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen (bis + 200 °C) geeignet. Resistent gegen aggressive Medien wie Laugen, Säuren, Lösungsmittel.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.