52104050
Adapter; Innengewinde: PG 21; Außengewinde: M 20; Messing vernickelt
SKINDICHT® ZSE-M 20X1,5/21
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
543,80 €
(1.087,59 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung
- Montage mit Gabelschlüssel
Anwendung
- Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde.
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse