Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® BRUSH ADD-ON Add-on
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Add-on; M 40; Schlüsselweite 1: 47; Messing vernickelt; EMV Abschirmung

SKINTOP® BRUSH ADD-ON M40

54110844

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

148,26 €

(2.965,24 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Sichtbare, großflächige Schirmkontaktierung
  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Einfache Demontage​
  • Unkompliziert und sicher
  • Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses oder Schaltschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Automatisierungssysteme
  • Für EMV-Kontaktierung bei Durchgangsbohrungen
  • Schaltschrankbau
  • Förder- und Transportanlagen