Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® BS-M Kabelverschraubung mit Biegeschutz
UKCA markedCE markedVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® BS-M

Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 25; Klemmbereich (min./max.): 9 - 14 mm; Schlüsselweite 1: 27; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min)

SKINTOP® BS ISO M 25X1,5 RAL 7001 SGY

53017640

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

66,10 €

(264,39 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
  • Kabelschonung
  • Funktionssicherung
  • Zur Sicherung flexibler Kabel

Anwendung

  • An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
  • Handgeräte
  • Roboterindustrie
  • Light- and Sound Anwendungen
  • Bewegliche Maschinenteile