52109013
Blindstopfen; Bohrungsdurchmesser: 16.3mm; Schlüsselweite 1: 22mm; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BLK 16 RAL 7035 LGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
64,24 €
(128,49 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Kein Gewinde benötigt
Anwendung
- Blindstopfen mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Automatisierungstechnik
- Anlagen-, Apparatebau