Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® ST-M L-BOXX Kabelverschraubung

SKINTOP® CLICK L-BOXX

Kabelverschraubung; M 12, M 16, M 20, M 25, M 32; silbergrau

SKINTOP® CLICK L-BOXX (SGY)

53110053

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

306,45 €

(30.644,89 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kleinteileeinsatz sorgt für optimale Ordnung und verhindert ein Durchmischen der Inhalte.
  • Koffer aus leichtem und robustem, stoß- und schlagfesten ABS-Kunststoff.
  • Intelligentes Klicksystem ermöglicht schnelles Verbinden, Kombinieren und Trennen von Koffern und spart dadurch Zeit und Kraft beim Transport.
  • Einfache Integration in Fahrzeugeinrichtungssysteme zahlreicher Hersteller.
  • Transparenter Deckel erlaubt auch im geschlossenen Zustand perfekten Überblick.
  • Zwei robuste Schließmechanismen sorgen für einen sicheren Verschluss.
  • Koffer kann mit Standard-Verpackungseinheiten nachgefüllt werden.
  • Inklusive Montageanleitung und Demontagewerkzeug.

Anwendung

  • Zum sicheren Transport und Lagern von SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen (Größen M12 bis M32).
  • Speziell für den Montageeinsatz, z. B. auf der Baustelle.