53112694
Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 32.3mm; Klemmbereich (min./max.): 11mm - 20mm; Schlüsselweite 1: 40mm; lichtgrau; IP 68 - 1 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 32 RAL 7035 LGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
78,54 €
(314,17 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
- Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
- Einfache, freie Montage in jeder Position
- Vibrationsschutz
- Kein Gewinde benötigt
Anwendung
- Solaranwendungen
- Schaltschrankbau
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- Klimatechnik
- Automatisierungstechnik