52220001
Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; UV-beständig;
SKINTOP® CUBE FRAME 24
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
26,21 €
(2.621,31 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 10 Leitungen).
- Modulares System vereinfacht Servicearbeiten, da der Austausch einzelner Leitungen flexibel erfolgen kann, ohne den Rahmen vom Gehäuse zu entfernen.
- Integrierte Flachdichtung ermöglicht sichere Abdichtung zum Gehäuse im befüllten Zustand (Schutzart IP 64).
- Einfache Montage mittels 4 Befestigungsschrauben.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Aus robustem Polyamid (Brennbarkeitsklasse HB nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
- In zwei Größen für 16- bzw. 24-polige Steckverbinder-Montageausschnitte erhältlich.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse.
- Zur Verwendung mit den Schnellverschlussmodulen SKINTOP® CUBE MODULE.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.