54113180
Kabelverschraubung; M 32; Klemmbereich (min./max.): 0 - 3 mm; Schlüsselweite 1: 36; lichtgrau; IP 66;
SKINTOP® FIBER M32X1,5 RAL 7035 LGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
125,80 €
(1.257,99 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für maximale Vereinfachung und Zeitersparnis bei der Einführung von Lichtwellenleitern in ein Gehäuse.
- Montagehilfe begünstigt einfache Installation, besonders bei limitierten Platzverhältnissen. Unsachgemäßes Knicken oder Klemmen der Lichtwellenleiter wird damit verhindert.
- Innovativer Dichteinsatz aus weichem EPDM-Material (UV- und ozonbeständig) dient der schonenden Klemmung von bis zu 12 Lichtwellenleitern.
- Schonende Klemmung ermöglicht gute Fixierung und Abdichtung der Lichtwellenleiter, ohne deren Übertragungsleistung zu beeinträchtigen.
- Variable Klemmbereiche im Dichteinsatz (0 - 3 mm) lassen verschiedene Leitungsaußendurchmesser zu.
- Schutzart IP 66 kann erreicht werden, sofern alle Bohrungen durch Lichtwellenleiter mit nominalem Durchmesser belegt und nicht genutzte Öffnungen mit SKINTOP® DIX-DV Dichteinsätzen verschlossen werden.
- Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet.
Anwendung
- Zur Einführung von Lichtwellenleitern in ein Gehäuse.
- Auch mit konfektionierten Lichtwellenleitern verwendbar.
- Einsetzbar in Industrie 4.0-Anwendungen.
- Einsetzbar in FTTx-Netzarchitekturen zum Breitbandausbau.
- Für den Außenbereich geeignet.