Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedTÜV VerbandUR recognised US, cUR recognised US

SKINTOP® ST + Gegenmutter

Kit; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 2.5 - 6.5 mm; silbergrau

SKINTOP® ST PG 7 + GMP-GL SGY 10ST

53110080

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9,30 €

(92,97 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
  • Dauerhafter Vibrationsschutz
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)

Anwendung

  • Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Photovoltaik
  • Automatisierungstechnik