Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® ST-HF-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedVDE certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® ST-HF-M

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 4 - 5.5 mm; Schlüsselweite 1: 15; schwarz; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® ST-HF-M 12X1,5 RAL 9005 BK

53111408

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

105,99 €

(105,99 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Höchst flammwidrige und selbstverlöschende Materialien (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar).
  • VDE-geprüfte Qualität.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.