53110154
Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 2.5 - 6.5 mm; Schlüsselweite 1: 15; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY 10ST
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7,54 €
(75,35 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)
Anwendung
- Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
- Maschinen- und Apparatebau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik