Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Fork cable lugs Kabelschuh
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Steckerhülse

Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; rot; Elektrolytkupfer verzinnt

STECKERHÜLSE L-RAB

63111010

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

20,25 €

(20,25 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
  • Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
  • Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung

Anwendung

  • Schaltschrank- und Anlagenbau