85001625
Einzeladermodul; Kabelgewicht (max.) je Modul: 7kg; H05V-K , H07V-K
TRONIC MODUL
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
109,87 €
(10.987,02 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erleichtert das Handling und die Lagerung von Einzeladerringen und -spulen und sorgt für einen sauberen und übersichtlichen Arbeitsplatz
- Direkte Materialentnahme von einem breiten Artikelspektrum am Einsatzort sorgt für schnelle und effektive Montageprozesse
- Nutzerfreundliche Lösung mit sehr geringen Rüstzeiten aufgrund der einfachen Wiederbefüllbarkeit
- Einzeladern können durch den waagerechten Abzug ohne Drall / Knick abgerollt werden
- Anbringung von Barcodes ermöglicht die LAPP Kanban-Lösung, weitere Markierungen mit FLEXIMARK® Kennzeichnungslösungen sind ebenfalls möglich
Anwendung
- Transportieren, Lagern und Abrollen von Einzeladern
- Mobile Lösungen mit dem Prinzip „Ware zu Mensch /Maschine“
- Überwindung von Treppen und anderen Barrieren mit der Climber-Variante
Bemerkungen