61723335
Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 7.0mm; Gesamtlänge: 340.0mm; natur; Polyamid; Halogenfrei;
TY 27 MFR-RW
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
107,29 €
(107,29 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die besondere Geometrie der Kabelbinder garantiert höchste Festigkeit und Sicherheit auch bei extremen Anwendungen.
- Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung
- Verschluss ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen
- Brandverhalten nach UL 94V-0
Anwendung
- U-Bahnen und Züge
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
- Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht
- Öffentliche Einrichtungen