2170831
Busleitung; AS-Interface; Schleppkette; Leitungsform: flach; Thermoplastische Elastomere; Halogenfrei: Nein; -40 °C bis 105 °C; schwarz
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
342,85 €
(342,85 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
- Erhöht ölbeständig
- Besonders ölbeständig und flammwidrig.
- Mit der neuen BUS ASI LD 2x2,5 (Long Distance) lassen sich nun auch weiter entfernte Module anschließen. Zusätzliche AS-I Stromversorgungen können eingespart werden. BUS ASI LD ist abwärtskompatibel mit der 1,5 Version.
- Gelbe Leitung zur gleichzeitigen Energieversorgung und Datenübertragung über gesonderte Adern für lückenlosen Datenaustausch und reduzierten Verkabelungsaufwand.
- Schwarze Leitung zur Übertragung von Hilfsenergie 30 V DC.
- Verpolungssichere Technik, durch geometrisch kodierte Leitung.
- Mit der Variante „LD“ (Long Distance) lassen sich auch weiter entfernte Module anschließen und zusätzliche AS-I-Energieversorgungen einsparen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
- Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Sensor-/Aktor-Verkabelung
- Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.