2170350
Busleitung; FOUNDATION Fieldbus; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 100; PVC; gelb; cUL listed; 1X2X1.1+1X1.1
UNITRONIC® BUS FF 3
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
32.899,44 €
(655,89 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Leitungen erfüllen Anforderungen der ISA/SP50 und der FOUNDATION™ Fieldbus für die Leitung Typ A
Anwendung
- FOUNDATION™ Fieldbus wird in eigensicheren Bereichen eingesetzt, speziell in der Prozeß-Automation
- Feste Verlegung