2170209
Busleitung; INTERBUS; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 100; 3X2X0.22; PVC; violett; 7.2 mm; cUL listed; UL listed
UNITRONIC® BUS IBS A 3X2X0,22
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
223,38 €
(223,38 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Je nach Ausführung:feste Verlegunghochflexible Anwendung,Außen-und erdverlegbar
Anwendung
- Fernbus-/ Installationsbuskabel