Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC Busleitung
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
uv-resistant.icon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Busleitung; PROFIBUS DP; feste Verlegung; PE; schwarz

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64

2170323

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

162,48 €

(324,96 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
  • Fast Connect (FC) Kabelaufbau
  • Robust, UV- und witterungsbeständig

Anwendung

  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).