Busleitung; PROFIBUS DP; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 150; FEP; violettIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.448,34 €
(2.448,34 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Einsparen von zusätzlichem Schutz der Leitung vor hohen Temperaturen
- Erhöht temperaturbeständig
Anwendung
- Feste Verlegung
- Für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen bis zu 180°C