Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® BUS PB TRAY Busleitung
PROFIBUS DP, PROFIBUS PAUR recognised US, cUR recognised USCSA certifiedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® BUS PB TRAY

Busleitung; PROFIBUS DP; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 150; PVC; violett; cUL listed

UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64

2170856

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

245,84 €

(245,84 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
  • PLTC-ER Zulassung für freie, offene Verlegung zwischen Kabelpritsche und Industriemaschine/Anlage gemäß NEC Artikel 725.154 (D)
  • Kein zusätzlicher Verlegeschutz der Leitung notwendig

Anwendung

  • Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz
  • PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).