Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® TRAIN Busleitung
CANopenCE marked
uv-resistant.Flammwidrighalogen-freeoil resistantacid resistanceicon sturgeon signal

Busleitung; CAN; feste Verlegung; Nennwellenwiderstand: 120; 1X2X0.5; schwarz; 7.6 mmIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

815,09 €

(815,09 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
  • EMV optimiertes Design

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Die Kommunikationssysteme WTB (Wire Train Bus) und MVB (Multifunction Vehicle Bus) bilden das sogenannte TCN (Train Communicaton Network)
  • Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
  • UNITRONIC® TRAIN Busleitungen sind für den Einsatz im TCN nach IEC 61375 entwickelt. MVB gemäß IEC 61375-3-1 WTB gemäß IEC 61375-2-1

Zuletzt angesehene Artikel