00008829
cable connector; M 27; M27 N-gecodeerd; Buscontact; Number of contacts: 26; Voor doorsnede (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; Klembereik (min./max.): 6.5mm - 16mm
202040AF+40250126 CIRCULAR COMBIN.
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- hoogste contactdichtheid bij geringe vereiste ruimte
- Connector in soldeeruitvoering voor eenvoudig onderhoud
Toepassing
- Machine- en apparatenbouw
- Meet- en regeltechniek