4515041
Enkelader; 1X0.5; rood; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatie
H05V2-K 1X0,5 RD
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
- Thermische bestendigheid tot 90 °C maakt bij hogere omgevingstemperaturen hogere belastbaarheid mogelijk. In bepaalde gevallen kunnen hierdoor met inachtneming van de geldende normen kleinere geleiderdoorsneden worden gekozen.
- Llyod's Register (LR)-goedkeuring voor maritieme toepassing.
- Gemaakt volgens de geharmoniseerde Europese constructie H05V2-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
- ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
- Geschikt voor de spanningsklasse 300/500 V.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Ook verkrijgbaar in grote wegwerpdoos.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor vaste en beschermde installatie.
- Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.