Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 
SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX plus blue cable gland
UKCA markedCCCex-certifiedCE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceoil resistantcold resistance

SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX plus blue

Kabelwartel; M 12; Klembereik (min./max.): 3 - 5.5 mm; Sleutelwijdte 1: 15; blauw; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Gebruik in Ex-zone

54115400

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

108,84 €

(217,67 €/100 Stuk)

Aantal

50 Stuk per verpakking

Neem de minimale bestelhoeveelheid van 50 Stuk in acht.

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Hoge beschermingsgraad
  • Koudeslagbestendig
  • Hoge trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Grote trillingsbestendigheid

Toepassing

  • Zowel in intrinsiekveilige zones (beschermingswijze "i"), als in behuizingen en apparaten met beschermingswijze "e" (verhoogde veiligheid)
  • Groep II / Categorie 2G+1D
  • Voor mobiele toepassingen, on- en offshore
  • Chemische en petrochemische industrie