61725960
Csupaszoló szerszám; Vezetékkeresztmetszet 0.2mm² - 6.0mm²;
BASIC STRIP
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
28,01 €
(2.800,89 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Enables easy, quick and uniform stripping of solid and flexible conductors
- Easy to handle due to the automatic adjustment for the different crimping cross-sections
- Adjustable length gauge from 5-12 mm
- Removable blade head
- Ergonomic plastic handles
Alkalmazás
- Self-adjusting stripping and cutting tool
- Stripping wires and strands from 0.2 - 6 mm²
- Cutting of wires up to a diameter of 2 mm
- For wires with PVC core insulation