Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Hálózati és elosztó komponensek

Adatátviteli hálózat kiépítéséhez


A LAPP hálózati és elosztó komponenseket kínál szenzor-aktor, terepi busz és Ethernet-alkalmazásokhoz. Legyen szó egyszerű vezérlőjelek, protokollalapú terepi busz vagy Ethernet-jelek adatátviteléről, a készülékek és gépek ipari hálózatba kapcsolása a megfelelő komponensek kiválasztásával kezdődik.

Kapcsolódás, terjesztés, hálózatépítés - erről szól az egész.


A termelőberendezések intelligens hálózatba kapcsolása nélkül nem érhető el az automatizálás növekedése az iparban. Az ipari készülékek, gépek, vezérlők és az internet közötti fokozott csatlakoztathatóság lehetővé teszi az adatok kiolvasását, az ipari berendezések jobb felügyeletét, valamint a termékek hatékonyabb és ügyfélközpontúbb gyártását.


A gyártási folyamatok digitalizálásának előmozdítása érdekében a termelési környezet egyes komponenseinek kommunikálniuk kell egymással, valamint az információs rendszerekkel. Ehhez elengedhetetlen a hatékony és meghibásodásbiztos adatcsere.


A rézalapú adatkábelek vagy optikai kábelek mellett az észszerű hálózati struktúrák kiépítése rengeteg „tartozékot” is igényel. Aloldalainkon az ipari kommunikáció számos területéhez nélkülözhetetlen komponenseket talál.

Szenzor/aktor és terepi busz elosztás

Gyors, ipari terepi kábelezés

A passzív elosztó komponensek egyidejűleg több szenzort és aktort csatlakoztatnak a vezérléshez. Az elosztódobozok strukturált bekötésre és jelelosztásra szolgálnak a szenzor-aktor vagy terepi busz-alkalmazásokon belül. 

A termékekhez

Ethernet-elosztás

Megbízható kommunikáció az Ethernet-hálózati résztvevők között


Az aktív elosztó komponensek, mint a switchek, routerek és tűzfal biztosítják az Ethernet-alapú hálózaton belüli meghibásodásbiztos adatkommunikációt, például az automatizálási technikában. 

A termékekhez

Felügyeleti megoldások

Megbízható felügyelet megelőző karbantartási rendszerekkel  


Az ETHERLINE® GUARD statikus felügyeleti készülék bármikor megjeleníti a csatlakoztatott Ethernet-kábel állapotát. Különösen a mozgó és funkciókritikus alkalmazásokban a nem tervezett létesítménybeállások így a minimumra csökkenthetők. Az ETHERLINE® GUARD és annak megelőző karbantartási funkciójával előretekintően tervezheti az Ethernet-kábel karbantartási intézkedéseit – nem reaktív vagy proaktív módon. 

A termékekhez

Optikai kábel elosztás

Csatlakozódobozok és DIN-sínadapterek a maximális egyszerűsítés és időmegtakarítás érdekében


A passzív elosztó komponensekkel gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatja az üvegszálat illesztéssel vagy csatlakoztatással. A kapcsolószekrényhez használt csatlakozódobozok és DIN-sínadapterek épületek és adatközpontok kábelezésére szolgálnak, és PROFINET-hálózatokban is használhatók. 

A termékekhez