Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

UV-álló kábelek

Kültéri használatra

Mi az UV-álló kábel?


A fény segítségével szemmel érzékelhetjük a világot – élénk színekben, a pirostól a kékig. A látható kék fényen túl az ultraibolya fény sugárzik. Szemünk előtt láthatatlan, de nagyon fájhat, ha napvédő nélkül fekszünk a strandon egy napig. Mert elpusztítja a felső bőrréteget, és hosszú távon bőrrákot válthat ki. Más betegségek, például a szürkehályog vagy a szem makuladegenerációja szintén a túl sok UV-fény miatt alakulhat ki. Ezért az ajánlás a következő: aki a napon tartózkodik, használjon fényvédő krémet és viseljen napszemüveget.

Ami egészségünket károsítja, az a kábeleknek sem jó – ők is "leéghetnek". Nem gyorsan, de az évek során a nagy energiájú UV-fény lebontja a köpeny műanyagját, és végül az erek szigetelését is megtámadja. Ekkor rövidzárlatok alakulhatnak ki és a gépek megállhatnak, a legrosszabb esetben emberek is veszélybe kerülhetnek. A károsodás gyakran szabad szemmel is látható, mert a műanyag kifehéredik, törékennyé és törékennyé válik. Ha átdörzsöljük, morzsák hullanak le róla. Ez azonban veszélyes, mert az alatta lévő áramvezető vezető már csupasz lehet.

Azokra a helyekre, ahol erős az UV-fény, vannak extra fényvédelemmel ellátott kábelek. Ezek általában fekete színűek, mivel a műanyag salakot tartalmaz. A salak már a felszínen elnyeli az energiában gazdag UV-sugarakat, és hővé alakítja azokat. A kábel tehát felmelegszik, ezért kellően magas hőmérséklettartománnyal kell rendelkeznie. A burkolat műanyagához adott salaknak azonban kevés köze van a nemkívánatos melléktermékhez, amely egy füstölgő kéményből gomolyog. Itt inkább ipari salakot használnak, amelyet optimalizált égetési eljárásokkal állítanak elő. Így beállítható a salakrészecskék mérete, porozitása és összfelülete, és optimalizálható az UV-védelem céljából történő alkalmazásra.

Hol használnak UV-álló kábeleket?


Röviden: szabadban, ahol a kábelek közvetlen napsugárzásnak vannak kitéve. Ez lehet a parabolaantennához vezető kábel vagy a fotovoltaikus panelekből származó villamos energiát a házba szállító vezeték. A nagy ipari üzemek, például a vegyiparban, szintén gyakran a szabadban találhatók. Emellett a teherautóknak, daruknak és a betakarító gépeknek is UV-álló kábelekre van szükségük, éppúgy mint a mozdonyoknak, valamint azoknak a vágányoknak, amelyeken közlekednek.

Kevésbé ismert, hogy az erős UV-fény beltérben is előfordulhat. Ez a helyzet például a gyógyszeriparban, ahol a készülékeket UV-fénnyel sterilizálják. Az UV-fény ugyanis elpusztítja a vízben, az élelmiszerekben vagy a kipufogógázban lévő mikroorganizmusokat. Az ilyen berendezésekben is hasznosak az UV-álló kábelek.

Milyen UV-álló kábelek vannak a LAPP kínálatában?


Az integrált csatlakozási megoldások világpiaci vezetőjeként széles UV-álló termékek portfóliójával rendelkezünk. Ide tartoznak az áram, vezérlőjelek és adatok átviteléhez használt kábelek, valamint a megfelelő dugaszolható csatlakozók és tartozékok, mint a kábeltömszelencék és kábeljelölések. Íme egy kis válogatás a LAPP-kábelekből:

A LAPP-portfólió klasszikusai az ÖLFLEX® kábelek. Rendkívül robusztusak és gyakran UV-állóak is. Példák az ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, az ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP vagy az ÖLFLEX® FD 855 P. Az adatkábelek esetében is sok példa van, például az ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e a SIEMENS DRIVE-CLiQ® nyílt rendszerinterfészhez vagy a HITRONIC® HQN 1500.


A LAPP az egyenáramú alkalmazásokhoz használt vezetékek úttörője és partner a DC-Industrie2 kutatási projektben. A cég az első kábelt kifejezetten egyenáramra bocsátotta ki. A kínálat folyamatosan bővül, a legújabb elérhetőség az ÖLFLEX® DC ROBOT 900. Torziós és hajlási képességével alkalmas robotokban, energiavezető láncokban vagy szerszámgépekben történő mozgó alkalmazásokra. Az érszigetelés TPE-ből, a burkolat PUR-ból áll. Ezzel a kábel halogénmentes és alkalmas olyan helyekre, ahol emberek tartózkodnak, mivel tűz esetén a műanyagból nem szivárognak maró gőzök. Emellett az anyag UV- és időjárásálló, vízálló és hidegben rugalmas.

A SKINTOP ST-HF-M Black fekete kábeltömszelence speciálisan magas UV-sugárzáshoz került kifejlesztésre. Gyakran használják a vasúti közlekedés épületeiben vagy berendezéseiben.

UV-álló kábelek a LAPP