Keresési kifejezés
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Keresési kifejezés
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Hungary
 
en
hu
Hungary
 

Szélenergia: hátszéllel

A LAPP komplett csatlakozási megoldásai a szélenergiához


Szélparkok alakulnak a világ minden táján – a szél energiaforrásként történő hasznosítása döntő tényező, ha a megújuló energiákkal gazdaságilag fenntartható és klímailag kompatibilis energiaellátást szeretnénk elérni. A szolárenergiához és a fotovoltaikus berendezésekhez hasonlóan a szélenergia is jelentős mértékben hozzájárul a környezetvédelemhez és a fenntarthatósághoz. A LAPP olyan megoldások kifejlesztésével is hozzájárul az energiaforradalomhoz, amelyek megfelelnek a különböző kontinensek nagyon eltérő éghajlati viszonyaiból adódó kihívásoknak, valamint az egyedi műszaki előírásoknak.

Milyen speciális követelményeket kell teljesítenie a szélerőművekben alkalmazott csatlakozó-megoldásoknak?


A kábelekkel, tömszelencékkel, vezetékekkel és dugaszolható csatlakozókkal szembeni követelmények rendkívül magasak a hőmérsékletállóság, rezgésállóság és torziós képesség tekintetében, mind onshore, mind offshore létesítmények esetében. Ennek oka egyrészt a nagyon eltérő éghajlati viszonyok, például Ázsiában vagy Európában, valamint a különleges műszaki előírások. A szélerőművekhez használt kábeleket és tömszelencéket -40 és +90°C közötti hőmérséklettartományra kell tervezni, UV-állóknak kell lenniük, és az uralkodó mechanikai erőknek is ellen kell állniuk. És gyakran sok éven át.

Mit kell figyelembe venni a termékválasztáskor?


Csak akkor lehet hosszú távon elkerülni a rendszerek leállását vagy meghibásodását, ha minden alkatrész optimálisan illeszkedik egymáshoz és a legjobb minőségű. A szélturbinákban a legmagasabb minőségű termékek használatának nincs alternatívája. Itt szélsőséges éghajlati feltételek és erős torziós erők uralkodnak, amelyek az alkalmazott teljesítménykábelekre vagy vezérlőkábelekre hatnak. Ezért a szélturbinákhoz használt rugalmas kábeleknek és vezetékeknek magas követelményeket kell teljesíteniük a torziós szilárdság és a robusztusság tekintetében.

Miért LAPP termékek a szélerőművekhez?


Termékeink magas minőségét folyamatosan saját, korszerű tesztközpontokban biztosítjuk. A fő piacokon saját gyártással rendelkező globális hálózatunk biztonságot nyújt nemzetközi ügyfeleinknek abban, hogy világszerte a megfelelő szabványoknak megfelelő szabványos termékek széles választékához férhetnek hozzá.

A LAPP több mint 50 éves fejlesztési és gyártási tapasztalatára támaszkodhat, és ezt alapul véve különböző innovációkat fejlesztett ki, valamint magas gyártási minőséget és megbízhatóságot képvisel.

Nem talál igényének megfelelő terméket? Együtt fejlesztünk ki egyedi megoldásokat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot.

Minden egy kézből. Velünk partnerként. Projektüzleti csapatunk szívesen ad tanácsot Önnek a szélturbinák tervezésével és megvalósításával kapcsolatban.

ÖLFLEX® TORSION FRNC

Kettőből csinálj egyet

A Max Bögl építőipari csoport beépített szivattyús tárolóval ellátott szélturbinái felállítják a mércét az energiaforradalom terén. A megaépületek kábelezéséről a LAPP gondoskodik.

A LAPPconnect-en olvasható a teljes történet.