Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Vízzáró vagy vízálló?

Ez tényleg számít nedves környezetben


A víz és az elektromos áram közismerten nem jó kombináció. Ezért nedves környezetben vízzáró és vízálló csatlakozórendszereket kell használni. De mikor tekinthető vízzárónak egy csatlakozás, és mikor vízálló? A vízálló ugyanaz, mint a vízzáró? Honnan ismerhető fel, hogy egy termék vízzáró-e, és milyen mértékben tehető ki víznek károsodás nélkül? Tisztázzuk, hogy mit kell tudnia egy ilyen termék kiválasztásakor.

Miről van szó: vízálló, vízzáró vagy vízmentes?


Vízálló, vízzáró és vízmentes három fogalom, amelyek nyilvánvalóan pontosan ugyanazt jelentik, és gyakran szinonimaként használják őket. Vannak azonban különbségek, amelyek a kontextustól függően különösen fontosak. Elmagyarázzuk, hogy mit jelentenek a fogalmak, és hol a döntő különbség!

Vízmentes

A víz csak nehezen tud behatolni
Vízmentes azt jelenti, hogy valaminek, pl. egy háznak a szerkezete és/vagy anyaga oly módon van kialakítva, hogy a víz nehezen tud bejutni.
SKINDICHT® CN

Vízzáró

A víz nem tud behatolni
Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljes mértékben megakadályozná a víz behatolását. Ha egy anyag teljesen távol tartja a vizet, akkor vízzáró.
N2XS(FL)2Y

Vízálló

A víz semmilyen kárt nem okoz
A vízállóságnál viszont nem arról van szó, hogy egy anyag milyen jól bírja a vizet, hanem arról, hogy kárt szenved-e, ha víznek van kitéve. A kábel például akkor vízálló, ha a burkolat műanyagja idővel nem oldódik fel a vízben.
SKINTOP® INOX

Mik a csatlakozások és a csatlakozórendszerek?


Egy ipari alkalmazáson belül számos lehetőség van az áram, jelek és adatok egyik helyről a másikra történő továbbítására. Ez úgynevezett csatlakozásokon vagy egész csatlakozórendszereken keresztül válik lehetségessé, amelyek például egy szervomotort csatlakoztatnak egy berendezéshez, és így biztosítják az energiaellátást. Egy csatlakozásban különböző elektromos komponensek vehetnek részt, amelyektől függ, hogy az egész csatlakozás vízálló, vízzáró és/vagy vízmentes-e. A komponensek, amelyek pl. egy csatlakozórendszerhez tartoznak, a következők:

  • Kábelek és vezetékek
  • Dugaszolható csatlakozók
  • Kábeltömszelencék
  • Switchek

A vízálló kábelek vagy vízzáró csatlakozók nem elégségesek


A csatlakozópontokon múlik!

Nemcsak az egyes komponenseknek kell ellenállniuk a nedvesség és a víz hatásának. Különösen azok a csatlakozópontok, ahol az energiaellátás vagy adatkommunikáció az egyik komponensről a másikra vált, jelentik a rendszer kritikus gyenge pontjait, amelyeket vízzáróságuk és vízállóságuk tekintetében meg kell vizsgálni. A kábelcsatlakozás az a csatlakozási pont, ahol két kábelt vagy vezetéket egy kábelcsatlakozóval csatlakoztatnak egymáshoz.

A kábelcsatlakozónak ezért nyirkos és nedves környezetben vízzárónak kell lennie. Egy dugaszolható csatlakozás esetén ezzel szemben két dugaszolható csatlakozó (csatlakozó és aljzat) találkozik – jellemzően akkor, amikor egy kábelt dugaszolható csatlakozóval csatlakoztatnak egy házhoz. A dugaszolható csatlakozón belüli érintkezők semmilyen körülmények között nem lehetnek nedvesek, mert ellenkező esetben veszélyes rövidzárlat alakulhat ki. Tehát egy dugaszolható csatlakozónak is vízzárónak kell lennie.

Hol használnak vízálló és vízzáró csatlakozórendszereket?


Általános szabály: ahol a csövek nedvessé válhatnak, ott vízálló és vízzáró csatlakozási megoldásokra van szükség.

Nedves környezetekben mind vízálló mind vízzáró csatlakozórendszerek is alkalmazandók, hogy a víz és az elektromos vezeték semmilyen körülmények között ne érintkezzen egymással, ugyanakkor a csatlakozás hosszú élettartama garantált legyen. De mit jelent a „nedves” ebben az összefüggésben?

Nedves környezetben nem csak egy kábel található, amelyet pl. víz alá fektetnek. Sokkal gyakrabban fordul elő, hogy a kábelek tulajdonképpen szárazon helyezkednek el, de időnként mégis nedvesek lesznek. Ez akkor fordulhat elő, ha a gépből folyadék szivárog, vagy a berendezéseket rendszeresen tisztítani kell.

Jellemző környezetek


Ahol vízálló és vízzáró csatlakozórendszereket alkalmaznak:

Az élelmiszeriparban használt berendezések, amelyeket rendszeresen forró gőzzel kell lefújni és fertőtleníteni.
Élelmiszeriparban
Fotovoltaikus rendszerek
Kültéri alkalmazások például fotovoltaikus rendszerek, antennák, vegy- és építőanyagipari rendszerek stb.
Fotovoltaikus
Tisztítóberendezések, amelyeket vizet és tisztítószereket szállítanak, mint pl. mosóberendezések és autómosók.
Olajfúró szigeteken
Nyílt tengeren történő használat, különösen zord feltételek mellett, pl. hajókon, olajfúró szigeteken vagy kikötőkben.
Állandó használat vízben, pl. 100 m vízmélységig és 40°C-os vízhőmérsékleten.
Infrastruktúra
Földbe történő fektetés, pl. infrastruktúra kiépítéséhez.

Különbség van vízzáró és vízzáró között!


Az elektrotechnikában különbség van vízzáró és vízzáró között.

A kábelek és vezetékek összefüggésében például megkülönböztetünk.

Készülékek vagy készülékkomponensek, például dugaszolható csatlakozók vagy kábeltömszelencék összefüggésében azonban a vízzáróságot teljesn másképp mérjük.

Keresztirányban vízzáró kábelről


Ha a víz nem képes áthatolni egy kábel műanyagán, és nem jut el az érhez, akkor keresztirányban vízzáró kábelről beszélünk.

Hosszirányban vízzáró kábelről


Ha a víz a dugaszolható csatlakozónál behatol a kábelvégbe, de nem tud kiterjedni az erek mentén, mivel pl. egy zselészerű töltet megakadályozza a terjedést, hosszirányban vízzáró kábelről beszélünk.

IP védettségi osztályok és IP védettségi módok


Mi micsoda?

Az IP védettségi osztályt és az IP védettségi módot gyakran felcserélik egymással, vagy hanyagul különválasztják egymástól, mert állítólag ugyanazt jelentik. De vannak különbségek, amelyekkel tisztában kell lennünk.

IP védettségi osztály


Az IP védettségi osztály ezzel szemben azt írja le, hogy milyen intézkedéseket kell tenni az érintésre veszélyes feszültségek ellen.

IP védettségi mód


Az IP védettségi mód leírja, hogy egy készülék, illetve készülékkomponens egy házon keresztül védett-e idegen anyagok és víz behatolása ellen.


Az IP védettségi mód azt jelzi, hogy egy termék mennyire vízzáró és hogy vízzel érintkezve még kifogástalanul működik-e. Ez a kábeltömszelencékre és dugaszolható csatlakozókra vonatkozik, de kábelekre és vezetékekre nem.


A védettségi módot úgynevezett IP-kódok határozzák meg. Az „IP” az „Ingress Protection”, azaz a behatolás elleni védelem jelentése. Az IP-kódok a Németországban érvényes DIN EN 60529 szabványra és a nemzetközi szinten érvényes ISO szabványra utalnak. Az IP-kódokat azzal a szabvánnyal együtt kell megadni, amelyre hivatkoznak. Az IP-kód az „IP” rövidítésből áll, két kiegészítő jelöléssel kombinálva, amelyek számokból vagy betűkből állnak. A DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 és az ISO 20653 szerint a védettségi mód az alábbi táblázatok első és második karakteréből áll.

Védettségi fok idegen testekkel szemben

Az első szám itt az idegen anyagok, mint a por vagy szennyeződés bejutása és behatolása elleni védelmet jelöli::

First code numberShort descriptionDefinition
0Not protected
1Protected against solid foreign bodies 50 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 50 mm diameter, shall not fully penetrate.
2Protected against solid foreign bodies 12,5 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 12,5 mm diameter, shall not fully penetrate.
3Protected against solid foreign bodies 2,5 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 2,5 mm diameter, shall not fully penetrate.
4Protected against solid foreign bodies 1,0 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 1,0 mm diameter, shall not fully penetrate.
5Protected against dustIntrusion of dust is not completely prevented but dust shall not penetrate in a quantity that qould interfere with satisfactory operation of the device or impair safety.
6Dust-tightNo penetration of dust.

Védettségi fok a vízzel szemben

Míg a második szám a vízzel szembeni védettségi fokot jelzi:

Second code numberShort descriptionDefinition
0Not protected
1Protected against drops of waterVertically falling drops shall have no harmful effects.
2Protected against drops of water if the housing it titled by up tp 15°Vertically falling drops shall have no harmful effects. If the housing is tilted by up to 15° on either side of the vertical.
3Protected against spraying waterWater sprayes at an angle of up to 60° on either side of the vertical shall have no harmful effects.
4Protected against splashing waterWater splashed against the housing from any direction shall have no harmful effects.
5Protected against jets of waterWater projected in jets against the housing from any direction shall have no harmful effects.
6Protected against powerful jets of waterWater projected in powerful jets against the housing from any direction shall have no harmful effects.
7Protected against the effects of temporary immersion in waterWater must not penetrate in quantitites causing harmful effects when the housing is temporarily immersed in water under standardised pressure and time conditions.
8Protected against the effects of permanent immersion in waterWater must not penetrate in quantities causing harmful effects when the housing is continually immersed in water under conditions that must be agreed upon between the manufacturer and the user. However, the conditions must be more difficult than for number 7.
9Protected against high-pressure and steam-jet-cleaning (with high temperatures)Water projected against the housing from any direction under very high pressure shall have no harmful effects

A víz tekintetében a legalacsonyabb IP-védettségi mód az IPX0, ahol nincs védelem, ezt követi az IP X1, amely a csöpögő víz elleni védelmet jelenti. A legmagasabb IP-védettségi mód az IP X9, amely azt jelzi, hogy egy ház még a „nagynyomású és a magas sugárban érkező vízhőmérsékletekkel” szemben is vízzáró. Mind az IP X8, mind az IPX9 azt jelzi, hogy egy termék nyomóvízálló, és magas víznyomás esetén (IP X8 10 bar-ig és IPX9 100 bar-ig) is vízzáró marad.

Az IP-védettségi módot, amelynek a termékének meg kell felelnie, ezekkel a kérdésekkel találja meg:


  • Hol használják a terméket?
  • Milyen víztípusnak lesz kitéve a termék? Csepegő víz? Vízpermet? Fröccsenő vagy sugárvíz?
  • A terméknek ellen kell állnia átmeneti vagy tartós vízbe merítésnek?
  • Lesz magas hőmérséklet vagy magas nyomás, amelyek hatással lehetnek a termékre?
  • Milyen komponensekkel kerül kapcsolatba a termék? Hogy néznek ki az illesztőfelületek?

Ugyanakkor az alábbi kérdéssel kell foglalkoznia a vízállósággal kapcsolatban:


Tiszta H2O-ról van szó, vagy a víz sók, gázok vagy szerves vegyületek arányát tartalmazza?

A vízálló anyagok nem feltétlenül korrózióállóak is. Csak a korrózióállóság biztosítja, hogy pl. egy alkatrész ne rozsdásodjon meg, és ezáltal ne csökkenjen a funkciója. E tekintetben döntő fontosságú a DIN EN ISO 9227 szerinti sóspermet-vizsgálat, amely meghatározza a termék korróziós viselkedését. Ennek során a próbadarabot szabványosított feltételek mellett permetezett sóoldatnak teszik ki. Egy meghatározott idő után az anyagot ellenőrizni és értékelni kell. Így például megállapítható, hogy egy alkatrész felülete ellenáll-e a tengervíznek, és sós vízben nem korrodál.

Mindig vegye figyelembe azokat a szabványos vizsgálatokat, amelyeket a termékre vonatkozóan megadunk, és amelyek alapján megállapíthatja, hogy egy termék milyen környezeti feltételeknek lehet kitéve.

Milyen vízálló és vízzáró komponensek érhetők el a LAPP-nál?

  • -55°C és +125°C közötti széles hőmérséklettartományra alkalmas az ÖLFLEX® HEAT 125 MC. A Germanischer Lloyd engedélyével rendelkezik hajózásban történő használatra, és mind az édesvíznek, mind a sósvíznek ellenáll.
  • Az ÖLFLEX® SOLAR XLWP egy elektronsugárhálós szolárkábel, amely (az EN 50618 szabvány szerint) megfelel a legmagasabb alkalmazási feltételek és szabványok követelményeinek. Optimalizált, egyedülálló LAPP-kábeltervezésének köszönhetően az ÖLFLEX® SOLAR XLWP magas AD8-fokú keresztirányú vízzárósággal rendelkezik, még hosszabb vízben töltött idő esetén is. o
  • Ahol nemcsak melegvíz- és gőzállóságra, hanem kémiai ellenállásra is szükség van, pl. ammóniavegyületekkel, biogázokkal, bioolajokkal és észteralapú hidraulikus olajokkal szemben, akkor az ÖLFLEX® ROBUST 210-ben megbízhat.
  • A H07RN-F, kiterjesztett változat 100 m vízmélységig történő állandó víz alatti használatra alkalmas.
Csatlakozó- és vezérlőkábelek
  • Rendkívül robusztus a HITRONIC® HUW1500 üvegszálas kábel, amely különböző kivitelben kapható. Keresztirányban és hosszirányban vízzáró.
  • Az ETHERLINE® ROBUST olyan Ethernet-rendszerekben történő csatlakozásokhoz készült, amelyekben a vízállóság mellett vegyi ellenállóságra is szükség van.
Adatkábelek

Az EPIC® DATA CCR FA robusztus kábelcsatlakozók alkalmasak adatkábelek Cat. 7A-ig történő javítására/hosszabbítására, valamint áthelyezésére, és IP 67 szerint ellenállnak a víz hatásának.

EPIC® DATA CCR FA
  • Az EPIC® ULTRA sorozat néhány négyszögletű csatlakozóháza csatlakoztatott állapotban IP 65 védettségi módot biztosít, pl. EPIC® ULTRA H-B 6. o A kör alakú csatlakozók, mint például az EPIC® SIGNAL M23 A1 vagy EPIC® POWER LS1 A1 IP 68 védettségi módúak. o
  • Az EPIC® SOLAR 4Plus M vagy EPIC® SOLAR 4Plus F szolárcsatlakozók jellemzően IP68-vizsgálattal rendelkeznek, mivel kültéri használatra készülnek.
  • Sok dugaszolható csatlakozó a NEMA 250 szerint is osztályozott, valamint UL50E szerint tanúsított, ezért alkalmas az észak-amerikai piacra. Például EPIC® H-A 3 MTG, EPIC® ULTRA H-A 3 TG vagy EPIC® H-B 6 TG.
Dugaszolható csatlakozó
  • SKINTOP® HYGIENIC sima felületekkel és rozsdamentes acélból, az élelmiszeripar higiéniailag kritikus területein (termékzóna).
  • SKINTOP® ST-M műanyag, IP 69-engedéllyel. Ellenőrzött funkcionális biztonság a gépek és berendezések magasnyomású tisztítószerrel és forró vízzel történő igényes tisztítási folyamata esetén is. o
  • SKINTOP® INOX: Korrózióálló/tengervízálló, rozsdamentes acél, offshore-alkalmazásokhoz és higiéniai szempontból kritikus élelmiszeripari területen (permetező zóna).
  • A SKINDICHT® SHV-M különleges tömítésű sárgaréz kábeltömszelence 10 barig teljesíti az IP 68 védettségi módot.
Kábeltömszelencék

Kábelcsatlakozó


A megfelelő termék kiválasztása során többek között a felhasználási hely, az alkalmazott anyag és az IP-védettségi mód is szerepet játszik. Egy termék esetében ezért mindig ügyeljen az alkalmazási területekre és a terméktulajdonságokra, amelyek az adatlapon vagy az e-áruházunk vonatkozó termékoldalán találhatók.