Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Intralogisztika

Mozogjon tovább a LAPP-pal


A világ változik. Az olyan globális megatrendek, mint a digitalizáció és az automatizálás, megváltoztatják a társadalmat - és így az intralogisztikát is. Az összekapcsolt világ kisebb, az utak rövidebbek. Új terek keletkeznek az innováció számára. A globális hálózatépítés különleges kihívások elé állítja a gazdaságot, amelynek új lehetőségekkel és jövőorientált megoldások keresésével kell megfelelnie. Nyilvánvaló, hogy a digitalizációban és az automatizációban rejlő potenciál hatalmas lehetőségeket kínál az intralogisztika területén.

Töltse le most a brosúrát

Van kérdés?

Van bármilyen különleges kérése, problémája vagy kérdése termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban? Szakértői csapatunk örömmel várja, hogy támogathassa Önt.
 
Lépjen kapcsolatba most velünk

Fedezze fel, hogyan tartják termékeink mozgásban az intralogisztikát


Digitális korszak a logisztikában


Az automatizált raktározási és szállítási rendszerek használata hatékonyabb folyamatokat tesz lehetővé, amelyek időt és költségeket takarítanak meg. Az összes komponens intelligens hálózatba kapcsolása enyhíti a same day delivery és a just-in-sequence gyártás iránti igényt. Az áruáramlás száz százalékos átláthatósága a dolgok internete (IoT) révén bármikor lehetővé teszi továbbá a raktári és logisztikai folyamatok valós idejű felügyeletét és vezérlését, és így pontos megoldásokat kínál az előrejelzéshez és a sebességhez.

Videó megjelenítése
Külső tartalom a YouTube
Kérjük, kattintson a videó betöltéséhez. Az Ön IP-címét továbbítjuk a YouTube címre. Ha bejelentkezik a YouTube fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési szokásait közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube fiókjából.

Alkalmazások


Ezek összetett kihívások a digitalizáció korában, amelyek sok teret nyitnak az innováció és ezáltal az úttörő megoldások számára. Az alkalmazási területek sokszínűek és számosak, az egyes előnyök pedig óriásiak. LAPPA a jövőorientált fejlesztések úttörőjeként tekint magára, és ezáltal számos területen optimális intralogisztikai folyamatokat tesz lehetővé.

A tároló és visszakereső gépek az automatizált tárolási és visszakeresési rendszerek (ASRS) központi elemei. Ezek az elektromosan működtetett, sínvezérlésű daruk függőlegesen és vízszintesen mozognak a magas raktárakban az áruk tárolása és visszakeresése céljából. Rendszertől függően a tároló és visszakereső gépek magassága hat és nyolc méter között lehet, míg a nagyobb modellek akár 46 méteres magasságot is elérhetnek. Másodpercenként akár hat méteres sebességükkel gyors és hatékony tárolást tesznek lehetővé, csökkentik a helyigényt és jelentősen növelik a raktári műveletek termelékenységét.

Kihívások:

  • A tároló- és visszakereső gépek konfekcionálása időigényes és költséges.
  • Az energialánc gyakran a gyenge pont a karbantartás során.

LAPP Megoldások:

  • A tároló és visszakereső gépekhez csatlakoztathatósági csomag az egyszerű telepítéshez.
  • A beszállítók és az összetettség csökkentése a rövidebb konfekcionálási idő érdekében.
  • Rendkívül megbízható alkatrészek az állásidő minimalizálása érdekében.

A körhintás rendszer az ASRS egyik alkategóriája, és olyan tárolókból áll, amelyek egy előre meghatározott pályán - vízszintesen vagy függőlegesen - forognak. A rendszer automatikusan forog, amíg a kívánt tartály a megfelelő pozícióba nem kerül az eltávolításhoz. Ez a technológia alacsony és közepes sebességgel működik, és különösen alkalmas kis alkatrészek helytakarékos tárolására. A rendelkezésre álló hely optimálisan kihasználható a nagy tárolási sűrűségnek köszönhetően.

Kihívások:

  • Világszerte sorozatban értékesített gépek, amelyeknél a méretek és konfigurációk adott változatait le kell fedni.
  • Túl sok különböző beszállító és csatlakozóelem, amelyek nem értékesíthetők globálisan.


 

LAPP Megoldások:

  • Optimalizált energialánc-kialakítás, világszerte használható.
  • Különböző változatok a különböző körhintarendszerekhez.
  • A beszállítók és az összetettség csökkentése a rövidebb konfekcionálási idő érdekében.

Az automatizált raktározási és visszavételi rendszerben (ASRS) lévő ingajáratrendszer dinamikus megoldás a konténerek vagy raklapok tárolására és visszavételére. A kocsik önállóan mozognak a polcszerkezeten belül, és vagy egy rögzített szinten működnek, vagy több szint között váltanak - sínek vagy emelők segítségével. Ezek a moduláris és skálázható rendszerek nagyfokú rugalmasságot tesznek lehetővé, és igény szerint bővíthetők. Nagy áteresztőképesség érhető el több kocsi használatával.

Kihívások:

  • A rendszer nagyfokú összetettsége magas kezdeti beruházási és karbantartási költségeket eredményez.

LAPP Megoldások:

  • Költségcsökkentés előre gyártott kábelkötegek és modulok kínálatával.
  • A beszállítók és az összetettség csökkentése a rövidebb konfekcionálási idő érdekében.

Az automatizált kisalkatrész-raktár egy fejlett tárolórendszer, amely nagy mennyiségű kisalkatrész hatékony tárolására és gyors elszállítására szolgál. A teljesen automatizált és számítógéppel vezérelt megoldást gyakran kombinálják ASRS-rendszerekkel, robotmegfogó karokkal, kocsikkal és szállítórendszerekkel, hogy különösen nagy tárolási sűrűséget érjenek el. A modern vezérlőszoftverek használata gyors és hibamentes felszedést biztosít.

Kihívások:

  • Nincs szükség sorozatgyártású gépre, nagyfokú modularitásra és az érzékelő/aktor kábelezés testreszabására.
  • Fókuszban az automatizálás, általában kevés szakértelem a csatlakoztatási oldalon.
  • A helyszíni telepítés időigényes.
  • Kiváló minőségű és megbízható kábelrendszert igényel a meghibásodás/karbantartás kockázatának minimalizálása érdekében.

LAPP Megoldások:

  • Design-in: szakértelem biztosítása a legjobb kábelezés kiválasztásához.
  • A csatlakozóelemek szabványosítása, amelyek minden
  • ügyfélspecifikus követelmény.nek megfelelnek.
  • Plug & play megoldás a gyors telepítéshez.

A szállítórendszerek lehetővé teszik az áruk hatékony szállítását, válogatását és továbbítását egy raktárban vagy termelési létesítményben. Erre a célra motoros rollereket vagy szállítószalagokat használnak. A rendszerek állhatnak egyedi modulokból vagy komplex rendszerekből. Moduláris felépítésüknek köszönhetően rugalmasan alkalmazkodnak a változó szállítási útvonalakhoz, árutípusokhoz vagy átbocsátási követelményekhez.

Kihívások:

  • Magas fokú modularizáció a maximális rugalmasság vagy továbbítás érdekében.
  • Nagy szükség van az összetevők és interfészek szabványosítására a különböző modulok összetettségének szűkítése érdekében.
  • A helyszíni telepítés időigényes.

LAPP Megoldások:

  • A hozzáadott érték maximális mélysége minden alkatrész esetében: csatlakoztathatóság, kábelek és kábelkonfekcionálás egyetlen forrásból.
  • E2E csatlakoztathatóság a moduláris kialakítás megvalósításához.
  • Összetett logisztikai követelmények kezelése (pl. just-in-timeszállítás repülőtéri projektek esetében).

Az autonóm mobil robotok (AMR) és az automatizált vezetőrendszerek (AGV) intelligens, önvezető járművek, amelyek önállóan koordinálják útvonalukat és dinamikusan adaptálódnak környezetükhöz. Míg az AMR-ek teljesen önállóan, az akadályokat valós időben figyelembe véve számítják ki a célállomásukhoz vezető optimális útvonalat, addig az AGV-k előre meghatározott útvonalakon mozognak. Mindkét rendszer hatékony megoldást kínál a házon belüli áruszállításra, és jelentősen csökkenti a kézi munkát.

Kihívások:

  • Különösen kompakt robotok tervezése iránti igény.
  • A robotgenerációk nagyfokú finomítása a továbbfejlesztett szoftverekkel, szenzorokkal és általában a tervezéssel.

LAPP Megoldások:

  • Társfejlesztés és testreszabott termékek a helyigény, a súly, az EMC és az útvonalvezetés javítása érdekében.
  • Teljes kábelkötegek tervezése, prototípusok gyártása és szállítása.

A válogatórendszerek azonosítják, feldolgozzák és automatikusan továbbítják a termékeket a kijelölt raktározási vagy feladási területekre. Az érzékelők, kamerák, vonalkódolvasók vagy robotok használata adatvezérelt szoftverrel kombinálva optimalizálja a folyamatok pontosságát és sebességét. Ez a technológia csökkenti a kézi munkát, minimalizálja a hibaarányt és növeli a logisztikai hatékonyságot.

Kihívások:

  • Nehéz olyan válogatórendszereket találni, amelyek könnyen átkonfigurálhatók vagy méretezhetők.
  • A teljesen testreszabott megoldás hosszú átfutási időt eredményez a vásárlástól a szállításig.

LAPP Megoldások:

  • Moduláris kábelrendszerek biztosítása, amelyek lehetővé teszik az egyszerű átkonfigurálást és a skálázhatóságot hosszú leállások nélkül.
  • Kiváló minőségű és tartós kábelek kínálata, amelyek szűkítik a csere és karbantartás gyakoriságát.

A rendszer telepítése és infrastruktúrája magában foglalja az összes releváns csarnok és rendszer zökkenőmentes hálózatba kapcsolását - a külső épületcsatlakozástól az intralogisztikai rendszerbe történő teljes integrációig. A nagy teljesítményű kábelek stabil energiaellátást biztosítanak, és lehetővé teszik az automatizált szállítórendszerek és a rendkívül összetett tárolási megoldások zavartalan működését.

Kihívások:

  • Nagyméretű kábelek nehéz telepítése rugalmasság nélkül.
  • A kábelek, kábelsaruk és krimpelők összehangolt beszerezése nehéz feladat.
  • Utolsó mérföldes menedzsment a zöldmezős projektek esetében, ha a szállítási cím még nem áll rendelkezésre.

LAPP Megoldások:

  • Támogatás a könnyen szerelhető kábelekre vagy érvezető változatokra való áttéréskor.
  • Teljes termék- és szerszámrendszer az egyszerű telepítéshez.
  • Logisztikai szolgáltatás a GPS-adatokkal történő utolsó mérföldes szállításkezelés koordinálására.

LAPP Harnessing Solutions - a mindenre kiterjedő megoldás


Minden komponens intelligens hálózatba kapcsolása egy holisztikus projekt, amely egyedileg szabott csatlakozási megoldásokat igényel egyetlen kézből. LAPP A Harnessing Solutions a LAPP mindenre kiterjedő átfogó csomagja - a termék és a szolgáltatás együttes újragondolásának eredménye. A LAPP által gyártott rendszermegoldás előre gyártott érvezetőket kínál statikus rendszerekhez, szervokonfekciókat gyors alkalmazásokhoz és rendkívül összetett energialáncokhoz.

17 rendkívül korszerű konfekcionáló telephelyen 12 országban és 4 kontinensen 920 munkatárs dolgozik 40 000 m2-en a kiemelkedő, gyártótól független rendszermegoldáson. Mindig közel vagyunk hozzájuk, és évente mintegy 500 000 különböző konfekció tapasztalatára és tudására támaszkodhatunk. Szetteket kínálunk új projektekhez, és ügyfeleink külső részlegének tekintjük magunkat. Használja ki a kábelezési technológiával kapcsolatos átfogó szakértelmünket, és tekintse meg az Ön igényeihez igazított egyedi rendszercsatlakozási megoldást itt:

Tudjon meg többet most

Van kérdés?

Van bármilyen különleges kérése, problémája vagy kérdése termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban? Szakértői csapatunk örömmel várja, hogy támogathassa Önt.
 
Lépjen kapcsolatba most velünk

Intralogisztika: Minden mozgásban van

Önvezető járművek, autonóm munkát végző robotok és a folyamatokat irányító és optimalizáló mesterséges intelligencia: az intralogisztika jövőjét elsősorban az automatizálás és az összekapcsolhatóság megatrendje alakítja. 
Tudjon meg többet

Intralogisztika

Az intralogisztikai iparág változik. Egyre nagyobb a kereslet a szakemberek iránt. Ugyanakkor jövőorientált ötletek és technikák keletkeznek. Az intelligens csatlakozási megoldásokkal a LAPP összehozza mindkét pólust, és így alakítja a jövő üzleti területét.
Tudjon meg többet

A SEAP Automation mozgásba hozza a bőröndöket

A frankfurti repülőtér új, 3-as terminálja új szabványokat állít fel a légi közlekedésben - beleértve a poggyászkezelést is. Az ehhez szükséges technológia a SEAP Automationtól származik, a kábelek pedig a LAPP-tól.
Tudjon meg többet