Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Szenzor-aktor és terepi busz elosztás

Ipari terepi kábelezés egy kézből

A LAPP-nál passzív elosztó komponenseket kínálunk szenzor-/aktor- és terepi busz-alkalmazásokhoz. Portfóliónk elosztódobozokat és Y-elosztókat tartalmaz az ipari terepi kábelezéshez egyetlen kézből.

Categories

Hálózati és elosztó komponensek
Szenzor-aktor és terepi busz elosztás

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Elosztódoboz
      • Konfekcionált szenzor/aktor-kábel
    • Márka
      • UNITRONIC®
    • Hossz
      • 2.0 m
      • 0.3 m
      • 0.6 m
      • 1.0 m
      • 5.0 m
      • 10.0 m
    • Csomagegység (VPE)
      • 1.0
    • Szerelési mód
      • csavarozás
    • érvényes terepi busz vagy Ethernet-rendszer
      • Sensor/Actuator
  • Elektromos mutatók
    • Névleges feszültség
      • 24 V DC szerint (gyártói adat)
    • Üzemi feszültség
      • 120 V DC
    • Összegáram
      • 12.0 A
      • 10.0 A
  • Termék felépítése
    • Vezeték mérete
      • 3X
    • Erek száma
      • 3.0
    • Árnyékolt
      • Nem
    • A konfekcionálás teljes hossza
      • 5.0 m
      • 10.0 m
    • Csatlakozó érintkezések száma
      • 4.0
      • 8.0
      • 6.0
    • csatlakozóaljzat kiosztása
      • egyszeres
      • kétszeres
    • Közvetlen szerelés lehetséges
      • Igen
    • Állapotkijelző
      • Igen
      • Nem
    • Teljes hossz
      • 117.0 mm
      • 126.7 mm
      • 128.5 mm
      • 148.8 mm
      • 153.0 mm
    • Teljes szélesség
      • 54.0 mm
      • 58.0 mm
    • Teljes magasság
      • 14.8 mm
      • 20.0 mm
      • 23.1 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.5 mm
      • 45.0 mm
      • 260.0 mm
    • Kódolt
      • Igen
    • Kódolás módja
      • A-kódolású
    • EMC árnyékolás
      • Nem
    • Kábel külső átmérőhöz min.
      • 7.0 mm
    • Kábel külső átmérőhöz max.
      • 12.0 mm
    • Kapcsolat típusa
      • Csatlakozó az aljzathoz
    • Kábelmassza anyaga
      • poliuretán
    • Kábelmassza anyaga, rövid alak
      • PUR
    • Külső burkolat alapanyaga, rövid alak
      • PUR
    • Ház alapanyaga
      • poliamid
      • polibutilén tereftalát
      • termoplasztikus poliuretán
    • Ház alapanyaga, rövid alak
      • TPU
      • PBT
      • PA
    • Érintkező bevonat anyaga
      • aranyozott
    • Érintkező bevonat anyaga, rövid alak
      • Au
    • Házszín
      • fekete
    • Házszín RAL
      • RAL 9005
    • Interfészek (réz)
      • 1 x Nyitott vég
      • 8 x M 12 (A-kódolású), 0.4 Nm
      • 1 x Sorkapocs, 2.5 Nm
      • 4 x M 12 (A-kódolású), 0.4 Nm
      • 4 x M 12, 0.4 Nm
      • 8 x M 12, 0.4 Nm
      • 6 x M 12 (A-kódolású), 0.4 Nm
      • 1 x M 23, 0.4 Nm
      • 4 x M 12 jel (A-kódolású), 0.4 Nm
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • LABS-mentes
      • Rezgésvédelem
    • Alkalmazási terület
      • Energialánc
    • Csatlakozási ciklusok min. száma
      • 100
    • IP védettségi mód
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 69K
    • Min. szerelési hőmérséklet
      • -25.0 °C
      • -20.0 °C
      • -30.0 °C
    • Max. szerelési hőmérséklet
      • 80.0 °C
      • 75.0 °C
    • Min. üzemi hőmérséklet
      • -30.0 °C
      • -25.0 °C
      • -20.0 °C
    • Max. üzemi hőmérséklet
      • 80.0 °C
      • 75.0 °C
    • Szakítószilárdság, konfekcionálás után
      • 4 N
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok és szabványok
      • CE-jelöléssel
      • UL-elismert
      • UL-listázott
      • cUL listás
      • cUR elismert
    • EAC-tanúsítású
      • Nem szükséges
    • EAC tanúsítási szám
      • Отказное письмо № 40
      • Отказное письмо № 39
    • UL-tanúsítás
      • szerint UL 2238 (e-file number: E249137)
    • Termékszabvány IEC szerint
      • M12 IEC 61076-2-101 szerint
      • M8 IEC 61076-2-104 szerint
Eredmények (7)