10429500
Csatlakozóház; Kiviteli méret: 3A; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Standard; Hosszirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 1; cinkötvözet, porbevonatos; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 65
EPIC® H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12mm
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
61,61 €
(616,13 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Az EPIC® H-A 3 sorozat a legkisebb házakat foglalja magába a nehéz ipari csatlakozók területén, és még a legkisebb helyen is biztonságos csatlakozásokat biztosít.
- A csatolóelem háza számos piacon használt csatlakozóházhoz csatlakoztatható.
- Az integrált sárgaréz SKINTOP® kábeltömszelence tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetést szolgál. Házakkal összehasonlítva, ahol a kábeltömszelencét külön kell hozzáadni, a ház teljes mérete helytakarékosabb.
- A reteszelés keresztirányú kengyelen keresztül történik.
- Reteszelt IP 65 védettségi osztálynak felel meg.
- A nyíl, mint új tervezési elem a ház felületén könnyen megérinthető, és megkönnyíti a csatlakozást szűk térbeli és esetleg nehezen látható alkalmazási területeken.
Alkalmazás
- A csatlakozóbetét védelme a környezeti hatásokkal szemben.
- Sok EPIC® négyszögletű csatlakozóbetéttel való használathoz.
- Készülékek és gépek energiaellátásának csatlakoztatásához különféle alkalmazásokban.
- Ellenáll a nagy környezeti és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.