10633800
Talp ház; Kiviteli méret: 48A; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Standard; Keresztirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 1; alumínium, porbevonatos; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 65
H-A 48 SGR 29 ZW. BOX MOUNT BASE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
114,39 €
(11.439,49 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Three different inserts, each suitable for housing type H-A 16, can be integrated in this housing. High flexibility
- M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)
Alkalmazás
- Machine and equipment manufacturing
- Control engineering