10239010
Betét csavarcsatlakozóval csap; Érintkezők száma: 9; Kiviteli méret: 16B; 630 V AC rms / DC szerint IEC; 16 A szerint UL/CSA; Keresztmetszethez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Érintkezőket tartalmazó; polikarbonát
EPIC® H-BVE 6 SS DR
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
47,15 €
(943,00 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- These high-voltage inserts are additionally equipped with 2 switching contacts
- With the relevant wiring, the lagging switch contacts interrupt the power supply before the working contacts are separated
Alkalmazás
- Plant engineering
- Mechanical engineering