44428234
Szolárcsatlakozó, persely; Krimpelhető lezárás; Keresztmetszethez (min./max.): 2.5 mm²; 22 A szerint IEC; 1500 V DC szerint IEC; Ház alapanyaga: poliamid; Érintkező anyaga: Sárgaréz ónozott; IP 68 - 1m (10h); érintkezőkkel együtt
EPIC® SOLAR 4Plus F 2.5mm²
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
295,30 €
(295,30 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Különösen időjárásálló, valamint hosszú élettartamú a minőségi anyagoknak és a masszív szerkezetnek köszönhetően.
- A piacon található más rendszerekhez csatlakoztatható.
- Alacsony átmeneti ellenállás a csatlakozó és az aljzat közötti érintkezési ponton az energia hatékony továbbításához.
- A krimpcsatlakozás biztosítja a biztonságos csatlakozást a dugaszolható csatlakozó és a vezeték között (csak szerszámmal oldható).
- Kettős reteszhorgok rögzítik az érintkezőt a dugaszolható csatlakozóhoz.
- A TÜV Rheinland ellenőrző jelével.
Alkalmazás
- EPIC® SOLAR 4PLUS M ellencsatlakozóval történő használathoz (csapbetét).
- 1500 V-ig modern, nagyteljesítményű fotovoltaikus berendezésekhez.
- Szolármodulok, inverterek és önálló rendszerek kábelezéséhez.
- Számos ÖLFLEX® szolárkábellel használható.
- Megjegyzés: A dugaszolt csatlakozások védettségi módja IP 68 (1 m 10 órán keresztül).