21700141
Menedzselhető switch; Ethernet; interfészek:
ETHERLINE® ACCESS NF04T
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
832,93 €
(83.292,94 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A meglévő termelési hálózatokba történő csökkentett telepítési ráfordítás.
- Helytakarékos, kompakt design a 35 mm-es vezető sínre történő közvetlen szereléshez.
- Nagyon egyszerű konfiguráció online.
- Az integrált tűzfal védelmet nyújt a termelési hálózathoz való jogosulatlan hozzáféréssel szemben.
- Lehetővé teszi a géphálózat és a termelési hálózat kommunikációját, azonos IP-címtartományban.
Alkalmazás
- Automatizációs technika ethernet-alapú hálózataiban történő használathoz.
- Kapcsolószekrényben történő használathoz (IP 20 védettségi osztály).
- Kiterjesztett hőmérséklettartomány (-40°C-tól +75°C-ig).